??
CAD model selection
K0776.08025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0776 - Locking pins with folding latch
Bill of material
K0776.08025
POS
Position folding latch
D
diameter H7
16 mm
D1
diameter
8 mm
B
width
16.9 mm
B1
width
2 mm
H
height
4 mm
L
distance
25 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
46 mm
L5
Length
31 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
8 mm
SCHERKRAFT
Shear force double-edged max. kN
21 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force F
270 Ns
GEW
Approx. weight
0.0176 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028610
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions